Printmodul - MKKDS 3/18-5,08 MC BK/OG H1L - 1712468

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 22 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 18, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: flerfarget. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712468
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626295589
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 82,460 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk