SMKDS 2,5/12-5,08 PA7BD:1-12 - 1712460

Bildet viser en 3-polet variant

Printmodul, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 12, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712460
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626326306
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,660 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk