SPT 35/ 1-V-15,0 GY - 1712457

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 125 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 15 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712457
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4055626289472
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,690 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk