Printmodul - SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 4PABDWH-4 - 1712434

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: THR lodding, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712434
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABJA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626285993
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,920 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk