Kretskortforbinder - ZEC 1,0/ 9-LPV-3,5 C1 AU - 1712429

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortforbinder, nominell strøm: 8 A, nominelt tverrsnitt: 1 mm², poltall: 9, delingsmål: 3,5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull, montering: Direkte innstikksteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Enkel forbindelse av komponentene
  • Kostnadsgunstig innstikksforbindelse med kun én komponent
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712429
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356084116
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,940 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste