Kretskortforbinder - ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 AU - 1712416

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortforbinder, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull, montering: Direkte innstikksteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Enkel forbindelse av komponentene
  • Kostnadsgunstig innstikksforbindelse med kun én komponent
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712416
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFNA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356084123
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,754 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk