Kretskortpluggforbinder - MCC 1/13-STZ-3,81 GY7035 2CN - 1712391

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 13, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall prefabrikkerte ledere
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712391
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAD -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626290034
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,860 g
Tolltariffnummer 85472000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk