Printmodul - MKDS 3/19 BK 16PA BD:1-23 - 1712387

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 19, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: svart. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712387
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626283364
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 36,836 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk