Printmodul - SMKDS 1/10-3,5 BD:NZ26937-5 - 1712076

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 35 °, farge: grønn
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712076
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356083584
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,353 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk