Printenkeltmodul - ZFK4DSA 1,5-5,08- 7 BDVL1-VL7Q - 1711756

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 12 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1711756
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626255262
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,890 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk