Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - 1711176

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1711176
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626263366
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,492 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk