Gjennomføringshus - EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-LR - 1709699

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Innpressingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Langtidsstabil pressforbindelse gir høye holdekrefter uten termiske påkjenninger
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709699
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626084176
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk