Printmodul - FRONT 4-H-7,62 GY7035 - 1709557

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 32 A, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå
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
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709557
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626077789
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,220 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk