Printmodul - MKDSV 5/ 2-7,62 GY BD:L1,N - 1709530

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 32 A, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå
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
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Vridningsbeskyttelsestapper letter posisjoneringen på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709530
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626073484
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,920 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk