Printmodul - SMKDS 1/ 8-3,5 BD:NZ 26937-3 - 1709526

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 10 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 35 °, farge: grønn
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709526
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356072519
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk