Kretskortpluggforbinder - PTSM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1709456

Kretskortplugg, nominell strøm: 6 A, poltall: 8, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: hvit, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709456
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626130408
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,090 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk