Kretskortpluggforbinder - PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - 1709450

Bildet viser en 3-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 6 A, poltall: 2, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: hvit, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709450
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4055626130354
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,606 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk