Kretskortpluggforbinder - PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 BK - 1709448

Bildet viser en 3-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 6 A, poltall: 7, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709448
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626130866
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,606 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk