Printmodul - FRONT 2,5-H/SA10/ 3 BK - 1709356

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart
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
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709356
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4055626064277
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,800 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk