Kretskortpluggforbinder - IPC 5/10-STF-7,62 - 1709238

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, poltall: 10, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709238
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 527 (C_1_2013)
GTIN 4046356075770
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 46,235 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk