Kretskortpluggforbinder - MSTBTP 2,5/ 2-ST GYBD:-S12 SO - 1709010

Bildet viser en 4-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1709010
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626032849
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,934 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk