Gjennomføringshus - MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M1 - 1708956

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 10 A, poltall: 16, delingsmål: 5,08 mm, farge: blå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708956
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4055626027746
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,200 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk