Printmodul - MKDSN 1,5/ 3-5,08 GY H1L - 1708858

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: THR lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708858
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626024851
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,688 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk