Kretskortpluggforbinder - GMSTB 2,5/ 3-ST BK BDQWH:V001 - 1708827

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 3, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708827
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626121772
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,602 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk