Gjennomføringsklemme - TW 50/ 2-CL - 1708745

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: T-LOX-knehendeltilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 2, belastningsstrøm: 150 A, tverrsnitt: 10 mm² - 50 mm², lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 58 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hendelbetjening gir tidsbesparende og enkel tilkobling av store ledere
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • 90° åpent klemrom gir praktisk ledersvingning innover
  • Rask montering i skapveggen uten bruk av verktøy ved hjelp av en festekile
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708745
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626020327
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk