Printmodul - MKDS 1,5/10-5,08 HT BK - 1708677

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: THR lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708677
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626014128
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk