Gjennomføringshus - IPC 16/ 4-GFU-10,16 GY CP4 - 1708586

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 76 A, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708586
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4055626009186
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,604 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk