Gjennomføringshus - PC 4/ 4-G-7,62 GY31BDWH:NZ 2CP - 1708403

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 20 A, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708403
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356997515
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,808 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk