Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 9-ST1-5,08 BKDBWH1-9 - 1708388

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 9, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708388
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356995450
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,653 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk