Printmodul - ZFK3DSA 1,5-5,08- 8 BD:1-24 - 1708326

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 12 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708326
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356990394
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 37,993 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk