Printmodul - SPT 2,5/ 3-V-5,0-EX BK - 1708299

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 23 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex e" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708299
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356998215
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,151 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk