Printmodul - FRONT 2,5-V/SA 5-EX-4 BK - 1708298

Bildet viser en 1-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 21 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart
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
  • Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex e" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708298
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626000190
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,670 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk