Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 CP3 BD:I-O - 1708295

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708295
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356989701
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,993 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk