Printmodul - SPT 2,5/ 8-V-5,0 PIN 3,5 - 1708270

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Forskjellige pinlengder på fremste og bakerste loddepinne, se tegning over produktserie

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708270
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356983709
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,620 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk