Gjennomføringsplugg - DFK-PC 16/ 4-STF-10,16 SL - 1708217

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Gjennomføringsplugg, nominell strøm: 76 A, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv
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
  • Flensesystem åpner for sikkert feste til husveggen ved hjelp av sneppkobling uten bruk av verktøy, eller med skrue
  • Skjermplate for profesjonell EMC-skjermtilknytning på utstyrsfronten
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708217
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356981965
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 50,300 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk