Gjennomføringshus - MCDN 1,5/ 5-G1-3,81 P26THRR44 - 1708203

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708203
Forpakningsenhet 130 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 130 STK
GTIN 4055626002101
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,938 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk