Stiftlist - PST 1,0/ 4-3,5 GY - 1708196

Bildet viser en 6-polet variant

Stiftlist, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708196
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356981873
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,489 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk