Kretskortplugg - PT 1,5/ 2-PH-3,5 BU - 1708165

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 2, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, farge: blå, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708165
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356980906
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,435 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk