Kretskortpluggforbinder - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708156
Forpakningsenhet 330 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 330 STK
GTIN 4046356980739
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,660 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk