Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 8-ST-3,81 CN6 BD:-X2 - 1708098

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 8, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708098
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356967297
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,090 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk