Stikkerdel - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62BKBDWH - 1708088

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, Festehake: - Festehake, stikksystem: POWER COMBICON 2,5, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708088
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABABA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626032801
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,932 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding