Gjennomføringshus - MCDN 1,5/ 3-G1-3,5P264CPTHRR32 - 1708079

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, Antall rekker: 2, Poltall pr. rekke: 3, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: MCDN 1,5/..-G1-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, stikksystem: MINI COMBICON, Posisjonering plugghode: Standard, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708079
Forpakningsenhet 110 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 110 STK
GTIN 4046356966498
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,050 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding