Kretskortpluggforbinder - MCVU 1,5/16-GFD-3,81 BD:1-16 - 1708075

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Innstikksblokk, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 16, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 16, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: MCVU 1,5/..-GFD, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Direktemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: MINI COMBICON, Lås: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Flens på siden for fastskruing i huset eller på monteringsplaten
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708075
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356965941
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,880 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding