Printmodul - MKKDS 1/ 7-3,81 - 1708071

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm², antall potensialer: 14, Antall rekker: 2, Poltall pr. rekke: 7, artikkelserie: MKKDS 1, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708071
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 85 (C_1_2013)
GTIN 4017918023522
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,366 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding