Kretskortplugg - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BKBDWH18 - 1708063

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MVSTBW 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, Festehake: - Festehake, stikksystem: CLASSIC COMBICON, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708063
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356965972
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,560 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding