Gjennomføringshus - PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-SMD WH R44 - 1708017

Bildet viser en 3-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 6 A, poltall: 8, delingsmål: 2,5 mm, farge: hvit, kontaktoverflate: Tinn, montering: SMD lodding, Artikkel med vridningsbeskyttelsestapp

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning
  • Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708017
Forpakningsenhet 600 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 600 STK
GTIN 4046356960663
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,530 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk