Gjennomføringshus - PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708007

Bildet viser en 3-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 6 A, poltall: 4, delingsmål: 2,5 mm, farge: hvit, kontaktoverflate: Tinn, montering: SMD lodding, Artikkel med vridningsbeskyttelsestapp

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning
  • Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1708007
Forpakningsenhet 600 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 600 STK
GTIN 4046356960632
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,365 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk