Kretskortbasishus - PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707993

Bildet viser en 3-polet variant

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm², farge: hvit, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: PTSM 0,5/..-HHI-SMD WH, delingsmål: 2,5 mm, montering: SMD lodding, pin-layout: Lineær padgeometri, pinlengde [P]: 2 mm, stikksystem: COMBICON COMPACT PTSM, Posisjonering plugghode: Standard, Lås: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med vridningsbeskyttelsestapp

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
  • Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707993
Forpakningsenhet 500 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
GTIN 4046356959162
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,122 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding