Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 4-GSF-7,62 - 1707925

Bildet viser en 3-polet variant

Kretskortbasishus, nominelt tverrsnitt: 6 mm², farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: PC 5/..-GSF, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 5 mm, stikksystem: POWER COMBICON 5, Posisjonering plugghode: Standard, Lås: Sneppertlås, festemetode: Click & Lock Festevindu, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ekstra loddeankre reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Standard basislist, også egnet for plugger med automatisk låsende Click-and-Lock-system
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707925
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626077505
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,824 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding