Printmodul - PTSA 1,5/3-3,5-F WH/BK/BU 3RZ - 1707877

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², antall potensialer: 3, Antall rekker: 1, Poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: PTSA 1,5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget, Pin-layout: Lineær Front-Pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1707877
Forpakningsenhet 160 STK
Rabattgruppe AACBAA -
Minimum bestillingsmengde 160 STK
GTIN 4046356953818
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,896 g
Tolltariffnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding